background-waves

Baureihe: SIC-MOSFETs

Erweiterungsmodus
Produktstatus| Aktivi
info
Industrielle SiC-MOSFETs mit einem Schalter und guten Leistungswechseleigenschaften und einem sehr schnellen, verlustarmen Schaltverhalten. Diese MOSFETs werden für den Einsatz in industriellen Hochgeschwindigkeits-Schaltnetzteilen empfohlen.
  • Optimiert für hoch effiziente Hochfrequenzanwendungen
  • Extrem niedrige Gate-Ladung und Output-Kapazität
  • Niedriger Gate-Widerstand für Hochfrequenzschaltung
  • Normalzustand „Aus“ bei allen Temperaturen
  • Extrem niedriger Widerstand im „An“-Zustand
  • Schnelle Schaltung, geringe Schaltverluste, resistent gegen Latch-up
  • Hohe Sperrspannung mit niedrigem Ron
  • Gute Leistungswechselfestigkeit
  • Einfach zu parallelisieren und anzutreiben, normalerweise inaktiv bei allen Temperaturen

SIC-MOSFETs-Teile

FiltersFilter

SIC-MOSFETs Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Industrielle Stromrichter mit hoher Schaltfrequenz
  • Industrielle Laser, Plasmageneratoren, Stromversorgungen
  • Industrielle Schweiß-, Induktions- und Wärmestromversorger
  • Medizinische Stromversorgungen
  • xEV-Ladegeräte

Baureihe: SiC-MOSFET-Ressourcen