Schaltbare Stromregler

Schaltbare Stromregler steuern den Spannungsfluss zu den Startschaltungen. Die spezialisierten dreipoligen Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs) unterstützen auch Überspannungsschutzgeräte und rückstellbare Sicherungen in Kommunikations- und Netzwerkgeräten, die auf Schaltnetzteile angewiesen sind. Da MOSFETs mehrere Funktionen erfüllen, können Schaltkreis- und Leiterplattenentwickler durch den Einsatz schaltbarer Stromregler auf diskrete Widerstände und Dioden verzichten.
- Nennstrom bei 450 V AC oder 900 V AC
- Dauerverlustleistung von 40 W
- Hoher dynamischer Widerstand von 58 kΩ oder 9-900 kΩ
- Erfüllt JEDEC TO-220- und TO-252-Standards für Pinabstände
- Betrieb in analogen und Mixed-Signal-Systemen
- Austausch mehrerer Widerstände und Dioden
- PCB-Designern die Möglichkeit geben, die Anzahl der einzelnen Bauelemente zu reduzieren und Schaltkreise zu vereinfachen
- Erhältlich mit der Option, den Benutzer die Widerstandsstromquelle programmieren zu lassen