background-waves

Avalanche

Avalanche-bewertete Gleichrichter-Dioden oder Avalanche-Dioden bieten flexible Lösungen für Anwendungen, die die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom erfordern. IXYS, eine Tochtergesellschaft von Littelfuse, stellt eine große Auswahl an Avalanche-Dioden her, die für den Einsatz in Systemen optimiert sind, die mit Frequenzen im Bereich von 50-60 Hz arbeiten. Jeder dieser Halbleiterschalter lässt sich problemlos auf einer Leiterplatte montieren. Avalanche-bewertete Gleichrichter-Dioden können je nach Konfiguration auch als ein- und dreiphasige Brücken dienen.
  • Erhältlich mit maximalen wiederkehrenden Sperrspannungen (VRRM) von 800 V bis 1,6 kV
  • Erhältlich mit durchschnittlichen Durchlassströmen IFAVG-Nennwerten von 2,3 A bis 110 A
  • Planare, glaspassivierte Chips
  • RoHS-konform
  • Erhältlich in Einzel-, Phasenzweig-, Kathoden- und Doppel-Dioden-Konfigurationen
  • Internationale Standard-Packages
  • Geringer Leckstrom

Avalanche-Teile

FiltersFilter

Avalanche-Ressourcen