background-waves

Breakover-Dioden

Breakover-Dioden (BSB) dienen als Halbleiterschalter und Überspannungsschutzgeräte. BODs funktionieren, indem sie einen bestimmten Prozentsatz des Stroms ableiten und transiente Spannungen blockieren, die über dem Nennwert des Hauptstromkreises liegen. Entwickler verwenden BSBs häufig für den Überspannungs-, Blitzschlag- und Lichtbogenschutz für Thyristoren und Batterien. Die Leistungshalbleiter können auch als Triggergeräte für Laser und für Impulsstrom-zu-Energieentladungs-Stromkreise verwendet werden.
  • Erhältlich mit einer Vielzahl von Durchschlagesspannungswerten, von 400 VBO bis 4,2 kVBO
  • Erhältlich mit Spannungstoleranzen von ±50 V oder ±100 V
  • Bewältigt Impulsströme bis zu 200 A
  • Niedriger Durchlassstrom von 0,2 A bis 1,25 A
  • Sehr geringe Temperaturabhängigkeit (z. B. 0,7 • 10-3 K, 2 • 10-3 K)
  • Epoxid-Formteile mit UL 94 Brandschutzklasse V-0
  • RoHS-konform
  • Schnelles oder sehr schnelles Einschalten
  • Erhältlich in öldichten Verpackungen
  • Geringes Gewicht
  • Mit Stiften zur Erleichterung des Lötens auf Leiterplatten

Breakover-Dioden Teile

FiltersFilter

Ressourcen für Breakover-Dioden