background-waves

IXBOD2-07

Produktstatus| Aktivi

IXBOD2-07

Leistungsdiode Scheibenvaristoren-Sonstiges FP-Gehäuse öldicht | Baureihe: Gen2 XBOD
Die Breakover Gen2-Serie bietet Breakover-Dioden in verschiedenen Spannungsbereichen mit besonders schnellem Einschaltverhalten, sehr geringer Temperaturabhängigkeit und sehr niedrigen Leckströmen.
EigentumWert
Status
Aktiv
VBO (V)
700
Delta VBO (V)
±50
IBO (mA)
15
IH (mA)
20
VH/Sub> (V)
4-8
ID (µA)
200
IAVM (A)
0.9
ISM (A)
250
(dv/dt)cr (V/µs)
1000
RthJA (K/W)
60
Verpackungsart
FP-Gehäuse (öldicht)

IXBOD2-07 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
IXBOD2-07Leistungsdiode Scheibenvaristoren-Sonstiges FP-Gehäuse öldicht

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.