Schnelle Recovery-Dioden arbeiten alleine und mit Thyristoren als Halbleiterschalter und Snubber. Die kurzen Sperrverzögerungszeiten der Dioden ermöglichen Hochgeschwindigkeitsschaltungen. Die schnelle Wiederherstellung schützt auch Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode (IGBT) und integrierte Gate-kommutierte Thyristoren (IGCTs) vor Kommutierungsfehlern. Über unsere IXYS-Tochtergesellschaft bietet Littelfuse verschiedene Arten von schnellen Dioden mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen an. Finden Sie Ihre beste Lösung in unserem Leistungshalbleiter-Produktkatalog.
Erhältlich mit typischen Sperrverzögerungszeiten von nur 0,3 μs
Erhältlich mit maximaler wiederkehrender Wiederherstellungsspannung (Vrrm) von 200 V bis 6 kV
Erhältlich mit niedrigem maximalem Durchlassspannungsabfall von 900 mV bis 4,33 V
Erhältlich mit einem breiten Spektrum an durchschnittlichen Durchlassstromwerten (Ifav) von 5 A bis 2,423 kA
Verfügbar in Einzel-, Doppel- und üblicher Kathodenkonfigurationen
Geringer Leckstrom
Niedriger thermischer Widerstand von Klemme zu Übergang
Internationale Standardgehäuse für alle außer ausgewählten HiPerDYN-Dioden für hervorragende Spannungsisolierung
Auswahlleitfaden für Leistungshalbleiter und Steuerungs-ICs
Sehen Sie sich unser umfassendes Portfolio an Leistungshalbleiter- und integrierten Schaltkreistechnologien in branchenüblichen und innovativen Gehäusen an.