background-waves

DSEP2X25-12C

Produktstatus| Aktivi

DSEP2X25-12C

Pwr-Diode Scheibenvaristoren-FRED SOT-227B (Miniblock) | Baureihe: HiperDynFRED
Die HiperDynFRED-Serie bietet verbesserte Durchlassspannungseigenschaften und Durchbruchspannungen bis zu 1200V.
EigentumWert
VRRM [Rect] (V)
1200
IFAV [Diode] (A)
25
TC (°C)
90
IFSM (A)
250
TVJM (°C)
150
RthJC (K/W)
0.6
RthCH (K/W)
0.1
trr (ns)
15
IRM (A)
5.5
di/dt (A/µs)
600
Verpackungsart
SOT-227B (Miniblock)

DSEP2X25-12C – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
DSEP2X25-12CPwr-Diode Scheibenvaristoren-FRED SOT-227B (Miniblock)

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.