background-waves

DSEC16-06A

Produktstatus| Aktivi

DSEC16-06A

Pwr-Dioden-Scheibenvaristoren-FRED TO-220AB / TO-220FP | Baureihe: HiperFRED niedrig Vf
Die HiperFRED Low Vf-Serie bietet verbesserte Durchlassspannungseigenschaften und Durchbruchspannungen bis zu 1200V.
EigentumWert
VRRM [Rect] (V)
600
IFAV [Diode] (A)
10
TC (°C)
135
IFSM (A)
50
TVJM (°C)
175
RthJC (K/W)
2.5
RthCH (K/W)
0.5
trr (ns)
30
IRM (A)
4
di/dt (A/µs)
200
Verpackungsart
TO-220AB

DSEC16-06A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
DSEC16-06APwr-Dioden-Scheibenvaristoren-FRED TO-220AB / TO-220FP

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.