background-waves

DSEP30-06A

Produktstatus| Aktivi

DSEP30-06A

Diskrete Leistungsdiode-FRED TO-247AD | Baureihe: HiperFRED niedrig Vf
Die HiperFRED Low Vf-Serie bietet verbesserte Durchlassspannungseigenschaften und Durchbruchspannungen bis zu 1200V.
EigentumWert
VRRM [Rect] (V)
600
IFAV [Diode] (A)
30
TC (°C)
135
IFSM (A)
250
TVJM (°C)
175
RthJC (K/W)
0.9
RthCH (K/W)
0.25
trr (ns)
35
IRM (A)
6
di/dt (A/µs)
200
Verpackungsart
TO-247AD

DSEP30-06A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
DSEP30-06ADiskrete Leistungsdiode-FRED TO-247AD

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.