Gleichrichter-Dioden wandeln Wechselstrom in Gleichstrom um. Halbleiterschalter findet man in fast allen elektrischen Systemen. Aus diesem Grund produziert Littelfuse viele Arten von Nieder- und Hochstromgleichrichtern mit unterschiedlichen Bauarten und Leistungsmerkmalen. Konsultieren Sie unseren Leistungshalbleiter-Produktkatalog , um zu entscheiden, ob ein D-Pak-, Teccor®-, Kapsel-, Easy Mount- oder Bolzengleichrichter für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.
Erhältlich mit einer Vielzahl von Nennspannungen von 200 VU/min bis 7,2 VU/min
Erhältlich mit einer Vielzahl von Nennströmen von 15 A bis 12,1 kA
Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 150 °C ℃
RoHS-konform
Erhältlich in internationalen Standardverpackungen
Verfügbar als Oberflächenmontage-, Kapsel- und Bolzenkonfiguration
Auswahlleitfaden für Leistungshalbleiter und Steuerungs-ICs
Sehen Sie sich unser umfassendes Portfolio an Leistungshalbleiter- und integrierten Schaltkreistechnologien in branchenüblichen und innovativen Gehäusen an.