background-waves

W0507YH420

Produktstatus| Aktivi

W0507YH420

| Baureihe: Gleichrichter, Kapseltyp
info

Unsere umfassende Palette von Gleichrichterdioden bietet erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit. Verfügbar mit Sperrspannungen von 200 V bis zu 7,2 kV. Diese auf niedrige Leitungsverluste optimierten Geräte eignen sich ideal für Netzfrequenzanwendungen bis 400 Hz, einschließlich Eingangsgleichrichter für drehzahlvariable Antriebe, Traktionsumrichter, streckenseitige Unterstationen, Schweiß- und Gleichstromversorgungen. Mit einer hochtemperaturbeständigen legierten Matrizenkonstruktion bieten diese Geräte eine niedrige thermische Impedanz mit hoher Überlastfähigkeit und sind so ausgelegt, dass sie selbst die schwierigsten Anwendungen überstehen. Die neuesten Ergänzungen der Gleichrichterdioden-Familie von Littelfuse sind die neuen 38-mm- und 50-mm-Wespack-Gleichrichterdioden und die neuen 96-mm-Großflächen-Gleichrichterdioden. Diese neuen Designs werden unter Verwendung von Niedertemperatur-Sintertechnologie konstruiert und haben ein verbessertes Gehäusedesign für ein maximales Leistungs-zu-Gehäuse-Verhältnis sowie eine bessere thermische und elektromechanische Leistung. Die Wespack-Teile sind mit Nennströmen bis zu 4295 A und Nennspannungen bis zu 3000 V erhältlich. Die 96-mm-Teile sind mit Nennströmen bis zu 12100 A und Nennspannungen bis zu 6000 V erhältlich. Außerdem ist jetzt eine neue 1263 A mit M24 bemessene, auf Bolzen basierende Baugruppe mit Spannungswerten bis zu 2500 V erhältlich.

Für weitere technische Details wenden Sie sich bitte an den Support .

EigentumWert
TJ Max. (°C)
160
Verpackungsart
W3
VRRM [Diode] (V)
4200
IFAV @ TK = 55 ° (A)
505
IFSM 10 ms Halbe Sinuswelle (A)
7600
I2t [Diode] (A2s)
289 x 10³
V0 (V)
0.97
rS (mΩ)
0.88
RthJK 180 °C Sinuswelle (K/W)
0.1
RthJK 120° Rect (K/W)
0.117

W0507YH420 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
W0507YH420

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.