Littelfuse stellt Gleichrichter mit Nennstromwerten von 15A rms bis 25 A und Nennspannungen von 200 V bis 1000 V her. Aufgrund ihres galvanisch getrennten TO-220-Gehäuses können diese Gleichrichter unter Verwendung nur eines Teiletyps in einfachen Anoden- oder Kathodenstromkreisen eingesetzt werden. Das vereinfacht die Lagerbestandsführung.
Die Siliziumgleichrichter der Marke Teccor verfügen über glaspassivierte Sperrschichten und gewährleisten so eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität. Zudem bietet die Glasbeschichtung eine stabile, zuverlässige Barriere gegen die Kontaminierung der Sperrschichten.
Anmerkungen:
- Der Betriebstemperaturbereich (Tj) reicht von-40 °C bis +125 °C.
- Der Lagertemperaturbereich (TS) reicht von -40 °C bis +125 °C.
- Die Löttemperatur darf höchstens 10 Sekunden lang maximal 230 °C betragen, wobei ein Mindestabstand zwischen Lötstelle und Gehäuse von 1/16" (1,59 mm) einzuhalten ist.
- Die Gehäusetemperatur (Tc) wird an den Messpunkten gemessen, die auf den Umrisszeichnungen angegeben sind. Siehe Gehäuseabmessungen.
- Die galvanisch getrennten TO-220-Komponenten der Marke Teccor bestehen den Hochspannungstest bei 2500 V effektiver Wechselspannung zwischen Drähten und Montagefahne im gesamten Betriebstemperaturbereich.
- Die typische Sperrverzögerungszeit (trr) beträgt 4µs. (Testbedingungen = 0,9 A Vorwärtsstrom und 1,5 A Rückwärtsstrom).