background-waves

DSI30-08A

Produktstatus| Aktivi

DSI30-08A

Diskreter Leistungsdioden-Gleichrichter TO-220AC | Baureihe: Standard-Diode bis zu 1800V
Die Einzel-Standarddioden sind in einer Vielzahl von verschiedenen Gehäusen und mit Durchbruchspannungen bis zu 1800 V erhältlich.
EigentumWert
Status
Aktiv
VRRM [Rect] (V)
800
TC (°C)
130
IFSM (A)
300
TVJM (°C)
175
VFO (V)
0.82
rF (mΩ)
14.1
RthJC (K/W)
0.9
RthCH (K/W)
0.5
IFAV [Diode] (A)
30
Verpackungsart
TO-220AC

DSI30-08A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
DSI30-08ADiskreter Leistungsdioden-Gleichrichter TO-220AC

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.