background-waves

DSI30-12AS

Produktstatus| Aktivi

DSI30-12AS

Diskreter Leistungsdioden-Gleichrichter TO-263D2 | Baureihe: Standard-Diode bis zu 1800V
Die Einzel-Standarddioden sind in einer Vielzahl von verschiedenen Gehäusen und mit Durchbruchspannungen bis zu 1800 V erhältlich.
EigentumWert
Status
Aktiv
VRRM [Rect] (V)
1200
TC (°C)
130
IFSM (A)
300
TVJM (°C)
175
VFO (V)
0.82
rF (mΩ)
14.1
RthJC (K/W)
0.9
RthCH (K/W)
0.25
IFAV [Diode] (A)
30
Verpackungsart
TO-263AB (D2Pak)

DSI30-12AS – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
DSI30-12AS-TRLDiskreter Leistungsdioden-Gleichrichter TO-263D2
DSI30-12AS-TUBDiskreter Leistungsdioden-Gleichrichter TO-263D2

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.