background-waves

Schottky (Si/SiC)

Silizium-Schottky-Diodengleichrichter erzeugen sehr geringe Durchlassspannungen, während sie als Wechselstromschalter in Leistungswandlern und Schaltnetzteilen dienen. Die Geräte können auch verwendet werden, um den Stromfluss zu anderen Schutzdioden zu steuern. Littelfuse stellt fast 100 Arten von Silizium-Schottky-Dioden her. Konsultieren Sie unseren Leistungshalbleiter-Produktkatalog, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
  • Erhältlich mit einer Vielzahl von Stromstärken (z. B. 5 A und 200 V AC, 30 A und 100 V AC)
  • Niedriger bis extrem niedriger Durchlassspannungsabfall (z. B. 0,80 V AC bei 10 A, 0,68 V AC bei 20 A)
  • Arbeitet mit bis zu 150 ℃
  • Erfüllt die ITO-220AB-Standards für den Stiftabstand
  • Geringer Leckstrom
  • Kathodenkonfiguration
  • Montagedesign mit einer Schraube
  • Schutzringe erhöhen die Robustheit und langfristige Zuverlässigkeit

Schottky-Teile (Si/SiC)

FiltersFilter

Schottky (Si/SiC) Anwendungen

A backup camera image appears on the infotainment console
Fotoapparate

Digitale Rückfahr-, Front- und Spurhaltekameras unterstützen E-Autofahrer und schützen Passagiere, Fußgänger und Eigentum. Konsultieren Sie dieses Blockdiagramm, um

man in orange utility suit checking string inverters
String-Wechselrichter

String-Wechselrichter verbinden mehrere PV-Module mit einem einzigen Solar-Wechselrichter. In diesem Blockdiagramm finden Sie Komponenten von Littelfuse, die Ihnen dabei helfen

The bellows of a ventilator
Beatmungsgeräte

Ein Beatmungsgerät darf nicht ausfallen. Komponenten, die Littelfuse zur Verfügung stellt, um diesen Grad an Zuverlässigkeit zu gewährleisten, werden in einem Blockdiagramm angezeigt. Unsere Lösungen

A vehicle's infotainment system touchscreen for calling, navigation, and music
Infotainment

Die Lösungen, die Littelfuse für Infotainmentsysteme für Elektrofahrzeuge anbietet, reichen von Gleichrichtern bis hin zu ESD-Entstörern. Ein Blockdiagramm verdeutlicht, wie unsere Produkte passen

A driver activates the phone control on their steering wheel
eCall

Nutzfahrzeuge und Personenfahrzeuge, die mit eCall ausgestattet sind, alarmieren automatisch die Rettungskräfte, wenn sie einen Unfall haben. Ein Blockdiagramm zeigt die

Silver motorbike charging
2/3-Rad-Energiespeicherung

Littelfuse bietet fortschrittlichen Stromkreisschutz und Sensorlösungen für Li-Ionen-Batteriesysteme in Elektrofahrzeugen mit zwei und drei Rädern. Das

Schottky (Si/SiC)-Ressourcen