background-waves

Wechselstrom-Brückengleichrichter

Wechselstrom-Brückengleichrichter wandeln Wechselstrom aus dem Netz in Gleichstrom für Elektromotoren und andere Geräte um. IXYS, eine Tochtergesellschaft von Littelfuse, stellt mehrere einphasige und dreiphasige AC-Brückengleichrichter her, die den Betrieb von Dioden, Thyristoren und MOSFETs über integrierte Schaltkreise hinweg koordinieren. Die Halbleiter-AC/DC-Schalter zeichnen sich durch eine kleine Grundfläche aus, und verschiedene Konfigurationen können eine Halb- oder Vollbrückung durchführen. Konsultieren Sie unseren Auswahlleitfaden für integrierte Stromkreise , um Lösungen für Ihre Anwendung zu finden.

Unterkategorien unter Wechselstrom-Brückengleichrichter

AC-Brückengleichrichter-Teile

FiltersFilter

Wechselstrom-Brückengleichrichter Anwendungen

grey air conditioning units
Wärmepumpen

Der Betrieb von Wärmepumpen mit maximaler Effizienz sorgt für den Komfort der Gebäudenutzer und spart Geld. Konsultieren Sie dieses Blockdiagramm, um zu identifizieren

Silver motorbike charging
2/3-Rad-Energiespeicherung

Littelfuse bietet fortschrittlichen Stromkreisschutz und Sensorlösungen für Li-Ionen-Batteriesysteme in Elektrofahrzeugen mit zwei und drei Rädern. Das

AC-Brückengleichrichter – Ressourcen