background-waves

FUO22-16N

Produktstatus| Aktivi

FUO22-16N

Einzelner Leistungsdioden-Gleichrichter i4-PAC | Baureihe: Dreiphasige Brücken
info
Die dreiphasige Brücken-Serie ist in einer Vielzahl von Gehäusen und mit Durchbruchspannungen bis zu 2200V erhältlich.
EigentumWert
VRRM [Rect] (V)
1600
IDAV [Rect] (A)
30
TC (°C)
120
IFSM (A)
150
TVJM (°C)
175
rF (mΩ)
31
RthJC (K/W)
3
RthCH (K/W)
0.2
VFO (V)
0.81

FUO22-16N – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
FUO22-16NEinzelner Leistungsdioden-Gleichrichter i4-PAC

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.