Die Doppel-Dioden-Module der Littelfuse-Tochter IXYS zeichnen sich durch eine legierte Matrizenkonstruktion, eine niedrige thermische Impedanz und eine hohe Überlastfähigkeit aus. Dank dieser Eigenschaften können die Halbleiterschalter den härtesten Betriebsbedingungen standhalten und dienen gleichzeitig als Gleichrichter und DC-Motorsteuerungen. Unsere Dual-Diode-Module sind in vielen Größen und mit einer Vielzahl von Ausschaltspannungswerten bis zu 2,2 kV erhältlich. Die Module können mit dreiphasigen Eingängen und für Anwendungen zur Pulsweitenmodulation verwendet werden.
Maximale Sperrspannung (Vrrm) von 800 V bis 3,4 kV
Durchschnittliche Durchlassstromwerte (Ifav) von 35 A bis 700 A
Maximaler Durchlassstrom (Ifsm) von 600 A bis 20 kA
Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse (Rthjc) von 0,055 K/W bis 1 K/W
Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Kühlkörper (Rthch) von 0,04 K/W bis 0,9 K/W
Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 ℃ bis +150 ℃
Direct Copper Bonding (DCB)-Grundplatten und planar passivierte Chips
Isolationsspannungen bis zu 4,8 kV
RoHS-konform
Internationale Standard-Packages
Geringe Vorwärtsspannungen und Leckströme
Reduziertes Gewicht
Erweiterte Leistungszyklen
Doppeldioden-Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Doppeldioden Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Antriebe für Gleichstrommotoren
DC-Stromversorgungen
Gleichrichter für Hauptstrom
Gleichrichter für Pulsweitenmodulations-(PWM)-Wechselrichter