Unser Sortiment an isolierten Thyristor- und Diodenmodulen mit Basisdruckkontakt, die nach Industriestandardkonzepten entwickelt wurden, ist perfekt für alle Ihre Anforderungen geeignet.
Alle Geräte sind in 9 Standardkonfigurationen erhältlich und bieten eine Volldruckkontaktkonstruktion für maximale Zuverlässigkeit und Leistung bei Nennstrom. Diese Produkte haben einen VRRM/VDRM zwischen 1200 V und 3600 V und sind als dualer Thyristor, duale Diode oder Thyristor/Diode erhältlich. Optionen für einzelne Dioden/einzelne Thyristoren sind ebenfalls erhältlich.
Für weitere technische Details wenden Sie sich bitte an den Support .