background-waves

Einzeldioden

Einzel-Dioden-Module der Littelfuse-Tochter IXYS zeichnen sich durch eine legierte Matrizenkonstruktion, eine niedrige thermische Impedanz und eine hohe Überlastfähigkeit aus. Dank dieser Eigenschaften können die Halbleiterschalter den härtesten Betriebsbedingungen standhalten und dienen gleichzeitig als Gleichrichter und DC-Motorsteuerungen. Unsere Diodenmodule sind in verschiedenen Größen und mit einem breiten Spektrum an Ausschaltspannungswerten bis zu 2,2 kV erhältlich. Die Module können mit dreiphasigen Eingängen und für Anwendungen zur Pulsweitenmodulation verwendet werden.
  • Maximale Sperrspannung (Vrrm) von 1,2 kV bis 2,2 kV
  • Durchschnittliche Durchlassstromwerte (Ifav) von 35 A bis 700 A
  • Maximaler Durchlassstrom (Ifsm) von 15 kA
  • Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse (Rthjc) von 0,072 K/W
  • Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Kühlkörper (Rthch) von 0,024 K/W
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 ℃ bis +140 ℃
  • Kupfergrundplatten und planar passivierte Chips
  • Isolationsspannungen bis zu 4,8 kV
  • RoHS-konform
  • Internationale Standard-Packages
  • Geringe Vorwärtsspannungen und Leckströme
  • Erweiterte Leistungszyklen

Einzeldioden-Teile

FiltersFilter

Einzeldioden Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Antriebe für Gleichstrommotoren
  • DC-Stromversorgungen
  • Gleichrichter für Hauptstrom
  • Gleichrichter für Pulsweitenmodulations-(PWM)-Wechselrichter
  • Ein- und dreiphasige Brückengleichrichter