background-waves

Einphasige Brücken - Diodenmodule

Einphasige Diodenmodule der Littelfuse-Tochter IXYS zeichnen sich durch eine legierte Matrizenkonstruktion, eine niedrige thermische Impedanz und eine hohe Überlastfähigkeit aus. Dank dieser Eigenschaften können die Halbleiterschalter den härtesten Betriebsbedingungen standhalten und dienen gleichzeitig als Gleichrichter und DC-Motorsteuerungen.
  • Maximale wiederkehrende Sperrspannung (Vrrm) von 2,2 kV
  • Durchlassspannungsabfall (Vf) von 1,05
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom (Ifav) von 700 A
  • Maximaler Durchlassstrom (Ifsm) von 17 kA
  • Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse (Rthjc) von 0,055 K/W
  • Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Kühlkörper (Rthch) von 0,02 K/W
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 ℃ bis +125 ℃
  • Direktes Kupferbond-Substratpaket mit Kupfergrundplatte und planaren passivierten Chips
  • Isolationsspannung von 4,8 kV
  • RoHS-konform
  • Internationale Standard-Packages
  • Erweiterte Leistungs- und Temperaturwechsel
  • Phasenwechselmaterial verfügbar

Einphasige Brücken - Diodenmodul-Teile

FiltersFilter

Einphasige Brücken - Diodenmodule Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Antriebe für Gleichstrommotoren
  • DC-Stromversorgungen
  • Gleichrichter für Hauptstrom
  • Gleichrichter für Pulsweitenmodulations-(PWM)-Wechselrichter
  • Einphasige Brückengleichrichter