background-waves

Dreiphasige Brücken - Diodenmodule

Die Dreiphasen-Gleichrichterbrücken der Littelfuse-Tochter IXYS bieten hervorragende Temperatur- und Leistungswechselfähigkeiten. Die Diodenmodule erzeugen außerdem sehr geringe Durchlassspannungen und sehr geringe Leckströme. Diese Eigenschaften machen Dreiphasengleichrichterbrücken zu hocheffizienten Halbleiterschaltern für Gleichstrommotoren, Gleichstromversorgungen und Pulsweitenmodulationsanwendungen.
  • Maximale wiederkehrende Sperrspannung (Vrrm) von 1,6 kV
  • Durchschnittliche Durchlassstromwerte (Ifav) von 850 A oder 1,9 kA
  • Brückenausgangsströme (Idav) von 120 A oder 300 A
  • Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse (Rthjc) von 0,17 K/W oder 0,65 K/W
  • Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Kühlkörper (Rthch) von 0,08 K/W bis 0,2 K/W
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 ℃ bis +125 ℃
  • Direktes Kupferbond-Substratpaket mit Kupfergrundplatte und planaren passivierten Chips
  • Isolationsspannungen bis zu 4,3 kV
  • RoHS-konform
  • Internationale Standard-Packages
  • Sehr geringe Vorwärtsspannungen und Leckströme
  • Erweiterte Leistungs- und Temperaturwechsel

Dreiphasige Brücken - Diodenmodul-Teile

FiltersFilter

Dreiphasige Brücken - Diodenmodule Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Antriebe für Gleichstrommotoren
  • DC-Stromversorgungen
  • Gleichrichter für Hauptstrom
  • Gleichrichter für Pulsweitenmodulations-(PWM)-Wechselrichter
  • Ein- und dreiphasige Brückengleichrichter