background-waves

Umrichter + Bremse + Wechselrichter

CBI-IGBT-Module (Umrichter + Bremse + Wechselrichter​​​​​​​) dienen als Halbleiterschalter in Wechselstrommotorantrieben, Solarwechselrichtern, unterbrechungsfreien Stromversorgungen und Schaltnetzteilen. Sie stützen sich auf eine MOSFET-Gate-Steuerstruktur und die hohen Strom- und niedrigen Sättigungsspannungseigenschaften eines BJT, um schnelles Schalten mit hoher Effizienz zu ermöglichen. IXYS, eine Tochtergesellschaft von Littelfuse, produziert CBI-IGBT-Module mit Trench- und Extreme-Light-Konfiguration (XPT), die speziell für den Einsatz mit dreiphasigen Stromeingängen ausgelegt sind.
  • Kollektor-Emitter-Spannungen (Vces) von 1,2 kV und 1,7 kV
  • Maximale Sperrspannung (Vrrm) von 1,6 kV und 2,2 kV
  • Durchlassströme bei Betrieb bei 80 °C (If bei 80 °C) von 13 A bis 90 A
  • Bremse Ic bei 80 °C Nennwerte von 12 A bis 40 A
  • Maximaler durchschnittlicher Gleichstromausgangsstrom (Idavm) bei 80 °C Nennwerte von 105 A bis 265 A
  • Schalten Sie die Energie pro Impuls (Eoff) von 1,1 mJ bis 25 mJ ab
  • Internationale Standard-Packages
  • In Modulen enthaltene Dioden sorgen für eine schnelle und weiche Sperrverzögerung
  • Geringe Schaltverluste und Nachlaufstrom
  • Sicherer Betriebsbereich mit hoher Verpolung (RBSOA)
  • Überlegene Kurzschlussfestigkeit

Wandler + Bremse + Wechselrichter Teile

FiltersFilter

Umrichter + Bremse + Wechselrichter Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • AC-Motorantriebe
  • Elektromotor-Bremsen
  • Medizinische Geräte
  • Resonanz-, Schaltmodus- und unterbrechungsfreie Stromversorgungen
  • Solar-Umrichter
  • Schweißgeräte