Einphasig - MOSFET-Module
![littelfuse-power-semiconductor_X105b[046]_V1-PackOld(VUM24-33(8))](https://cdn2.webdamdb.com/1280_EOgYjZ0WDp212a0w.jpg?1757539903)
Einphasige MOSFET-Module dienen als Halbleiterschalter. Die Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren können als AC-DC-Wandler, DC-DC-Wandler, Wechselrichter, statische AC-Schalter und DC-Chopper eingesetzt werden. IXYS, eine Tochtergesellschaft von Littelfuse, stellt verschiedene Arten von einphasigen MOSFET-Modulen her. Dazu gehören Abwärtswandler, die Spannungen heruntertransformieren, Aufwärtswandler, die die Spannung erhöhen, Geräte mit gemeinsamer Quelle, die den Hauptstrom zu mehreren Stromkreisen leiten, und PFC-Geräte, die eine Blindleistungskompensation durchführen. Jedes Modul enthält eine schnell rückstellende Diode, um die dv/dt-Robustheit zu gewährleisten.
- Erhältlich mit Drain-Source-Nennspannungen von 45 V bis 600 V
- Erhältlich mit typischen Nennströmen von 21 A bis 165 A
- Sehr niedriger bis niedriger Durchlasswiderstand von 3,8 mΩ bis 25,0 mΩ
- Isolationsspannungen bis zu 4,8 kVrms
- Kelvin-Quellklemmen bedeuten, dass Geräte niedrige Treiberströme benötigen
- Niedrige induktive Strompfade
- Internationale Standard-Packages
- Einfach mit zwei Schrauben zu montieren