Einzelschalter

MOSFET-Module mit einem Schalter können als AC-DC-Wandler, DC-DC-Wandler und DC-Chopper für Elektromotorantriebe und Schalt- oder Resonanznetzteile eingesetzt werden. Hersteller von Elektrofahrzeugen verwenden diese Halbleiterschalter häufig, da die Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren mit schnellen Dioden gepaart sind, die eine dv/dt-Robustheit gewährleisten.
- Erhältlich mit Drain-Source-Nennspannungen von 100 V bis 500 V
- Erhältlich mit typischen Stromstärken von 41 A bis 1,245 kA
- Sehr niedriger bis niedriger Durchlasswiderstand von 1,35 mΩ bis 3,80 mΩ
- Isolationsspannungen von mindestens 2,5 kVrms
- Kelvin-Quellklemmen bedeuten, dass Geräte niedrige Treiberströme benötigen
- Niedrige induktive Strompfade ermöglichen Hochgeschwindigkeitsschaltung
- Kleine internationale Standardgehäuse sparen Platz und Gewicht
- Erhältlich mit nicht austauschbaren Anschlüssen für Hilfsklemmen
- Einfach mit Schrauben zu montieren