Dreiphasig - MOSFET-Module

Dreiphasen-MOSFET-Module dienen als Halbleiterschalter für Wechselstromantriebs-Elektromotoren. Die Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren fungieren in erster Linie als Gleichrichter für den Wechselstrom, der zu bürstenlosen Industriemotoren oder zu Motorsteuerungen in Kraftfahrzeugen fließt. Die Module können auch Blindleistungskompensation und DC-DC-Leistungsumwandlung in batteriebetriebenen Fahrzeugen und Akkuwerkzeugen durchführen. Die Littelfuse Tochtergesellschaft IXYS produziert dreiphasige Trench-MOSFET-Module mit schnell rückstellenden Dioden in Vollbrücken- und Sixpack-Konfigurationen.
- Erhältlich mit Drain-Source-Nennspannungen von 40 V bis 150 V
- Erhältlich mit typischen Nennströmen von 50 A bis 300 A
- Sehr niedriger bis niedriger Durchlasswiderstand von 1,1 mΩ bis 24 mΩ
- Typische Stromanstiegszeiten zwischen 50 ns und 110 ns
- Typische Stromabfallzeiten zwischen 40 ns und 100 ns
- Minimale Isolationsspannung von 1 kVrms
- Maximale virtuelle Sperrschichttemperaturen von 175 ℃
- Kelvin-Quellklemmen bedeuten, dass Geräte niedrige Treiberströme benötigen
- Hilfsklemmen ermöglichen die Steuerung durch MOSFET-Gate-Treiber
- Direkte kupfergebundene keramische Grundplatten optimieren das Wärmeübertragungsverhalten
- Klemmen zum Löten oder Schweißen auf Leiterplatten geeignet
- Niedrigprofil- und leichte ISOPLUS-DILTM-Gehäuse