background-waves

MCD162-16IO1

Produktstatus| Aktivi

MCD162-16IO1

Bipolares Modul-Thyristor/Diode Y4-M5/6 | Baureihe: Thyristordiode
info
Die Thyristordioden-Serie bietet verschiedene Gehäuse und Durchbruchspannungen bis zu 2200 V.
EigentumWert
ITAV (A)
181
VRRM / VDRM (V)
1600
TC (°C)
85
ITSM (A)
6000
(dv/dt)cr (V/µs)
1000
TVJM (°C)
125
VT0 (V)
0.88
rT (mΩ)
1.15
RthJC [Thy] (K/W)
0.155
RthCH (K/W)
0.07
Verpackungsart
Y4-M6

MCD162-16IO1 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
MCD162-16IO1Bipolares Modul-Thyristor/Diode Y4-M5/6

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.