background-waves

MCD72-18IO8B

Produktstatus| Aktivi

MCD72-18IO8B

Bipolares Modul-Thyristor/Diode TO-240AA | Baureihe: Thyristordiode
info
Die Thyristordioden-Serie bietet verschiedene Gehäuse und Durchbruchspannungen bis zu 2200 V.
EigentumWert
ITAV (A)
85
VRRM / VDRM (V)
1800
TC (°C)
85
ITSM (A)
1700
(dv/dt)cr (V/µs)
1000
TVJM (°C)
125
VT0 (V)
0.85
rT (mΩ)
3.2
RthJC [Thy] (K/W)
0.3
RthCH (K/W)
0.2
Verpackungsart
TO-240AA-8B

MCD72-18IO8B – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
MCD72-18IO8BBipolares Modul-Thyristor/Diode TO-240AA

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.