background-waves

Doppelthyristoren

Duale Thyristor-Module der Littelfuse-Tochter IXYS steuern die Leistung in Hochstromanwendungen. Zu den üblichen Anwendungen gehören Gleichrichter und Halbleiterschalter für Wechselstrommotor-Softstarter, Gleichstrommotorsteuerungen, Thermostate und Beleuchtungssteuerungen. Wir produzieren Dual-Thyristor-Module in vielen Größen und mit einem breiten Spektrum an Abschaltspannungen bis zu 2,2 kV. Jede Version wird in einem internationalen Standardgehäuse und mit einem Sockel geliefert, der über eine hochzuverlässige Druckkontakttechnologie verfügt.
  • Maximale Sperrspannung (Vrrm) von 800 V bis 2,4 kV
  • Durchschnittliche Durchlassstromwerte (Ifav) von 18 A bis 700 A
  • Maximaler Durchlassstrom (Ifsm) von 300 A bis 19 kA
  • Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse (Rthjc) von 125 K/W und 140 K/W
  • Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Kühlkörper (Rthch) von 0,11 K/W bis 1,3 K/W
  • Kritische Anstiegsgeschwindigkeit (dv/dt) von 1 kV/μs
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 ℃ bis +100 ℃
  • Direct Copper Bonding (DCB)-Grundplatten und planar passivierte Chips
  • Isolationsspannungen bis zu 4,8 kV
  • RoHS-konform
  • Internationale Standard-Packages
  • Geringe Vorwärtsspannungen und Leckströme
  • Reduziertes Gewicht
  • Erweiterte Leistungszyklen

Doppelthyristoren-Teile

FiltersFilter

Doppelthyristoren Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Softstarter für Wechselstrommotoren
  • DC-Motorsteuerungen
  • Beleuchtungssteuerungen
  • Stromrichter
  • Gleichrichter für Hauptstrom
  • Temperaturregler für chemische Anlagen und Industrieöfen