background-waves

Einzelthyristoren

Einzel-Thyristor-Module der Littelfuse-Tochter IXYS steuern die Leistung in Hochstromanwendungen. Zu den üblichen Anwendungen gehören Gleichrichter und Halbleiterschalter für Wechselstrommotor-Softstarter, Gleichstrommotorsteuerungen, Thermostate und Beleuchtungssteuerungen. Wir produzieren Einzel-Thyristor-Module in vielen Größen und mit einem breiten Spektrum an Abschaltspannungen bis zu 2,2 kV. Jede Version wird in einem internationalen Standardgehäuse und mit einem Sockel geliefert, der über eine hochzuverlässige Druckkontakttechnologie verfügt.
  • Maximale wiederkehrende Sperrspannung (Vrrm) von 1,2 kV bis 2,2 kV
  • Durchschnittliche Nennwerte des Durchlassstroms (Ifav) von 130 A bis 1,1 kA
  • Maximaler Durchlassstrom (Ifsm) von 3,6 kA bis 30 kA
  • Aktuelle kritische Anstiegsgeschwindigkeit (di/dtcr) von 1 kV/μs
  • Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse (Rthjc) von 0,03 K/W bis 0,25 K/W
  • Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Kühlkörper (Rthch) von 0,015 K/W bis 0,2 K/W
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 ℃ bis +125 ℃
  • Direktes Kupferbond-Substratpaket mit Kupfergrundplatte und planaren passivierten Chips
  • Isolationsspannungen bis zu 4,8 kV
  • RoHS-konform
  • Internationale Standard-Packages
  • Erweiterte Leistungszyklen

Einzelthyristoren-Teile

FiltersFilter

Einzelthyristoren Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Wechselstrommotor-Softstart-Systeme
  • DC-Motorsteuerungen
  • Beleuchtungs- und Temperaturregelungen
  • Netzgleichrichter in Systemen, die zwischen 50 Hz und 60 Hz betrieben werden
  • Stromrichter
  • Halbleiterschalter