Unser Sortiment an isolierten Thyristor- und Diodenmodulen mit Basisdruckkontakt, die nach Industriestandardkonzepten entwickelt wurden, ist perfekt für alle Ihre Anforderungen geeignet. Alle Geräte bieten einen Volldruckkontakt für maximale Zuverlässigkeit und Leistung bei Nennstrom. Diese Produkte haben einen VRRM/VDRM zwischen 1200 V und 3600 V und sind als Einzeldiode/Einzelthyristor-Optionen erhältlich.
Die Palette der einfach zu montierenden Modulbaugruppen, die entweder mit fertig montierten Dioden oder als Sets geliefert werden können, ermöglicht die einfache Montage von Gleichrichterdioden mit vier Schrauben an Kühlrippen. Die Dioden sind einseitig direkt auf einer Kupfergrundplatte montiert, die mit den vier Schraubenlöchern vorgebohrt ist. Die Dioden können entweder mit der Anoden- oder Kathodenseite nach unten angeordnet sein, mit drei verfügbaren Versionen für 34-mm- bis 50-mm-Elektrodengeräte. Ein umfangreiches Sortiment an „Standard“-Teilen ist erhältlich, wobei die Positionen der Montagebohrungen mit dem inzwischen veralteten Sortiment an Flachbandgleichrichtern kompatibel sind, die früher von einer Reihe von Herstellern angeboten wurden.