background-waves

Wechselstrom-Relais​​​​​​​

Ersetzen Sie elektromechanische Relais und eliminieren Sie gleichzeitig Optokoppler, TRIACs und Snubber-Dioden, indem Sie Wechselstrom-Leistungsrelais zum Schalten von Wechselstromlasten wählen. OptoMOS®-AC-Relais von Littelfuse verwenden Dual-Power-Thyristoren mit gesteuerten Gleichrichtern (SCR), um ein reibungsloses Schalten mit minimalen elektromagnetischen Interferenzen zu ermöglichen. Wir stellen Zero-Cross- und schnell einschaltende AC-Leistungsrelais her. Beide Typen können über kupfergebundene Keramiksubstrate auf Kühlkörpern montiert werden. Sie finden unsere Schließer-AC-Relais in Motorsteuerungen, HLK-Geräten, Beleuchtungsarrays, Heizungen und Gaspumpen.
  • Erhältlich mit Sperrspannungen (VP) von 400 V bis 800 V
  • Erhältlich mit Laststromstärken (Irms) in freier Luft von 250 mA bis 5 A
  • Die Verwendung von Kühlkörpern erhöht den Laststrombereich
  • Umgang mit Frequenzen im Bereich von 20 Hz bis 500 Hz
  • UL-anerkannt
  • Erhältlich mit vier, sechs oder acht Pins
  • Niedrige Anforderungen an den Antriebsstrom
  • Optisch isolierte Komponenten mit galvanischer Eingangs-Ausgangs-Trennung
  • Hohe Störunempfindlichkeit

AC-Leistungsrelais-Teile

FiltersFilter

Wechselstrom-Relais​​​​​​​ Anwendungen

Silver motorbike charging
2/3-Rad-Energiespeicherung

Littelfuse bietet fortschrittlichen Stromkreisschutz und Sensorlösungen für Li-Ionen-Batteriesysteme in Elektrofahrzeugen mit zwei und drei Rädern. Das

AC-Leistungsrelais Ressourcen