background-waves

NO+NC Kombination

Die Kombination aus Schließer- und Öffner-OptoMOS-Relais® bietet flexible Stromschaltlösungen für Anwendungen in den Bereichen Telekommunikation, Industrie, Sicherheit, Messwesen und Medizin. Die Halbleiterbaugruppen umfassen Form-A- und Form-B-Pole, die Stromkreise in Abhängigkeit von der Eingangsspannung öffnen oder schließen. Da die Geräte keine beweglichen Teile enthalten, sind sie kleiner, effizienter und weniger störanfällig als Reedrelais oder andere elektromechanische Relais.
  • Erhältlich mit Sperrspannungen von 60 V, 250 V und 350 V
  • Erhältlich mit typischen Lastströmen von 120 mA bis 1 A
  • Erhältlich mit Durchlasswiderständen von 400 mΩ bis 35 Ω
  • Erhältlich mit Isolationsspannungen bis zu 3,75 kV
  • Kunststoffgehäuse haben UL-Entflammbarkeitsklassen von V-0
  • CSA- und TÜV-zertifiziert
  • UL-zugelassen
  • Geringer Leckstrom
  • Erzeugen keine elektromagnetischen oder hochfrequenten Interferenzen
  • Niedrige Anforderungen an den Antriebsstrom
  • Galvanische Eingangs-Ausgangs-Trennung
  • Erhältlich mit strombegrenzender Schaltung
  • Oberflächenmontage-Konfigurationen verfügbar

NO+NC-Kombinationsteile

FiltersFilter

Kombinierte NO+NC-Ressourcen