background-waves

LCA701

1-FORM-A OPTOMOS 100V 0,3 OHM SPULE | Baureihe: 1-Form-A
info

Die OptoMOS-Reihe® von Halbleiterrelais verwendet diskrete Halbleiterkomponenten und die patentierte OptoMOS®-Architektur, um schnelles, zuverlässiges, prellfreies Schalten in einem kompakten Design zu ermöglichen. Von kleinen einpoligen 4-Pin-Relais bis hin zu mehrpoligen und Multifunktionsgeräten sind OptoMOS®-Produkte ein idealer Halbleiterersatz für größere Reed- und elektromechanische Relais. Im Vergleich zu diesen alten elektromagnetischen Technologien bieten unsere OptoMOS®-Relais einen deutlich geringeren Antriebsstrom, eine kleine Gehäusegröße, keine Anfälligkeit für magnetische Wechselwirkungen und Halbleiter-Zuverlässigkeit. All das sind wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung der heutigen komplexen, stromsparenden und mehrkanaligen Produkte.

Die kleinen 4-Pin-SOP-Relais kombinieren unser hochmodernes, doppelt eingegossenes, vertikal konstruiertes Gehäuse mit hoher Leistung, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt mit bis zu 20 % Einsparung von Platinenplatz zu bieten, im Vergleich zu anderen 4-Pin-SOP-Produkten. Die zweipoligen OptoMOS®-Relais vereinen zwei unabhängige Relais in einem einzigen 8-poligen Gehäuse und ebnen so den Weg für Entwickler, mehr Funktionalität in einer einzigen Komponente unterzubringen.

EigentumWert
Sperrspannung (VP)
100
Laststrom (mA)
1500
Einschaltwiderstand (Ω)
0.3
Isolationsspannung (VRMS)
3750
Eingangssteuerstrom (mA)
2
Leckstrom im Aus-Zustand (µA)
1
Schaltgeschwindigkeiten tein / taus (ms)​​​​​​​
4 / 1
Ausgangs-Kapazität (pF)
200
IC-Gehäusetyp
6-polig: DIP, SMT
  • Geringer Antriebsstrom
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Optisch isolierter Ein- und Ausgang
  • Keine EMI- oder RFI-Erzeugung
  • Lichtbogenfrei ohne Snubber-Stromkreis
  • Maschinell bestückbar und wellenlötbar
  • AC/DC-Umschaltung
  • Strombegrenzung (Teile mit dem Suffix "L")
  • FCC-kompatibel

LCA701 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Telekommunikation / Datenkommunikation
  • Multiplexer
  • Datenerfassung
  • Elektronik Schaltung
  • I/O-Subsysteme
  • Zähler (Wattstunden, Wasser, Gas)
  • Medizin (Isolierung von Patienten/Geräten)
  • Sicherheit

LCA701 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 3 von 3 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
LCA7011-FORM-A OPTOMOS 100 V 0,3 OHM
LCA701S1-FORM-A OPTOMOS 100 V 0,3 OHM
LCA701STR1-FORM-A OPTOMOS 100V 0,3 OHM SPULE

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.