Die Verwendung von Stabklemmen, die speziell für Hochleistungs-IGBT-Module entwickelt wurden, stellt sicher, dass die Bipolartransistoren mit isoliertem Gate an Ort und Stelle bleiben und zuverlässig arbeiten. Littelfuse stellt eine große Auswahl solcher Klemmen für alle Größen von IGBT-Modulen im Kapseltyp her. Die Isolierung an den Klemmen beugt Hitzeschäden vor, und die Klemmen selbst verhindern, dass sich Halbleiter und Dioden aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen verschieben.
Erhältlich mit Kapselhaltekräften von 450 kgf bis 8500 kgf
Erhältlich mit Montageflächendurchmessern von 19 mm bis 132 mm
Erhältlich mit Stabgrößen von M6 bis M16
Ideal für Kapseln mit einem Durchmesser von 126 mm
Vorkalibrierte Anzeigen machen Spezialwerkzeuge oder Drehmomentschlüssel überflüssig
Zwei-Stab-System sorgt für gleichmäßige Klemmkraft
Sperrschichten widerstehen Temperaturen von bis zu 190 °C
Auswahlleitfaden für Leistungshalbleiter und Steuerungs-ICs
Sehen Sie sich unser umfassendes Portfolio an Leistungshalbleiter- und integrierten Schaltkreistechnologien in branchenüblichen und innovativen Gehäusen an.