background-waves

XK8000SA180ML

Produktstatus| Aktivi

XK8000SA180ML

| Baureihe: Klemmen
info
Neben dem traditionellen Stabfeder- und Indikatorklemmsystem zur Unterstützung der gesamten Palette von Halbleiterbauelementen bieten wir auch eine Reihe kostengünstiger, hochwertiger Stabklemmen zur Ergänzung des Angebots an LittelfuseHochleistungshalbleiterkapseln an. Diese Reihe hochwertiger Präzisionsklemmen hat eine maximale Kraft von bis zu 5000 kgf (50 kN) und ist ideal für Halbleiterbauelemente bis zu 75 mm Poleface-Durchmesser (126 mm Kapseldurchmesser) geeignet.

Bei Belleville-Unterlegscheiben wird ein Zwei-Stab-System verwendet, um eine gleichmäßige Klemmkraft auf das Gerät auszuüben. Die vorkalibrierte Anzeige macht Spezialwerkzeuge oder Drehmomentschlüssel überflüssig. Das Isolatormaterial wurde speziell ausgewählt, um die beste Leistung der dielektrischen und mechanischen Druckfestigkeit zu gewährleisten und ermöglicht auch einen Hochtemperaturbetrieb bis zu einer Sperrschichttemperatur von 190 °C.

EigentumWert
Befestigungszentren (mm)
196
Stabgröße
M16
Kraft (kgf)
8000
Verpackungsart der Kapsel
Pressepaket IGBTs
Durchmesser der Montageoberfläche (mm)
132
Nominale Dicke (mm)
26
TJ Max. (°C)
125
Verpackungsart
WC68

XK8000SA180ML – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
XK8000SA180ML

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.