Neben dem traditionellen Stabfeder- und Indikatorklemmsystem zur Unterstützung der gesamten Palette von Halbleiterbauelementen bieten wir auch eine Reihe kostengünstiger, hochwertiger Stabklemmen zur Ergänzung des Angebots an LittelfuseHochleistungshalbleiterkapseln an. Diese Reihe hochwertiger Präzisionsklemmen hat eine maximale Kraft von bis zu 5000 kgf (50 kN) und ist ideal für Halbleiterbauelemente bis zu 75 mm Poleface-Durchmesser (126 mm Kapseldurchmesser) geeignet.
Bei Belleville-Unterlegscheiben wird ein Zwei-Stab-System verwendet, um eine gleichmäßige Klemmkraft auf das Gerät auszuüben. Die vorkalibrierte Anzeige macht Spezialwerkzeuge oder Drehmomentschlüssel überflüssig. Das Isolatormaterial wurde speziell ausgewählt, um die beste Leistung der dielektrischen und mechanischen Druckfestigkeit zu gewährleisten und ermöglicht auch einen Hochtemperaturbetrieb bis zu einer Sperrschichttemperatur von 190 °C.