background-waves

XSK0900DF075M120

Produktstatus| Aktivi

XSK0900DF075M120

| Baureihe: Klemmen
info
Neben dem traditionellen Stabfeder- und Indikatorklemmsystem zur Unterstützung der gesamten Palette von Halbleiterbauelementen bieten wir auch eine Reihe kostengünstiger, hochwertiger Stabklemmen zur Ergänzung des Angebots an LittelfuseHochleistungshalbleiterkapseln an. Diese Reihe hochwertiger Präzisionsklemmen hat eine maximale Kraft von bis zu 5000 kgf (50 kN) und ist ideal für Halbleiterbauelemente bis zu 75 mm Poleface-Durchmesser (126 mm Kapseldurchmesser) geeignet.

Bei Belleville-Unterlegscheiben wird ein Zwei-Stab-System verwendet, um eine gleichmäßige Klemmkraft auf das Gerät auszuüben. Die vorkalibrierte Anzeige macht Spezialwerkzeuge oder Drehmomentschlüssel überflüssig. Das Isolatormaterial wurde speziell ausgewählt, um die beste Leistung der dielektrischen und mechanischen Druckfestigkeit zu gewährleisten und ermöglicht auch einen Hochtemperaturbetrieb bis zu einer Sperrschichttemperatur von 190 °C.

EigentumWert
Befestigungszentren (mm)
89
Stabgröße
M8
Kraft (kgf)
900
Maximaler Zelldurchmesser (mm)
75
TJ Max. (°C)
190
Verfügbarer Nennabstand für die Klemmung "Z" (mm)
120
Verpackungsart
WC60

XSK0900DF075M120 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
XSK0900DF075M120

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.