Verbinden Sie Kühler für Halbleiter-Power-Stacks mit diesen Edelstahldüsen und Kunststoffschläuchen mit der Wasserversorgung. Jeder M12-Schlauchstutzen ist mit einem Gewinde versehen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Die Schläuche sind in den Längen 10 mm oder 12 mm erhältlich.
Auswahlleitfaden für Leistungshalbleiter und Steuerungs-ICs
Sehen Sie sich unser umfassendes Portfolio an Leistungshalbleiter- und integrierten Schaltkreistechnologien in branchenüblichen und innovativen Gehäusen an.