background-waves

Kühler

Halbleiter-Power-Stacks benötigen eine externe Kühlung, um Komponentenausfälle aufgrund von Überhitzung zu verhindern. Littelfuse stellt mehrere Kühler her, die Wasser verwenden, um sicherzustellen, dass IGBTs, MOSFETs, Sicherungen und andere Geräte in Leistungsstapeln innerhalb ihrer nominalen Betriebstemperaturen bleiben.​​​​​​​ Jeder Kühler ist so konzipiert, dass er sicher an einem kapselförmigen oder rechteckigen Power-Stack befestigt werden kann, ohne die Halbleiterbaugruppe zu beschädigen. Jeder Kühler ist außerdem so konzipiert, dass das Wasser kontinuierlich fließt, während ein Power-Stack in Betrieb ist.
  • Erhältlich mit Kühlerdicken von 16 mm bis 34 mm
  • Erhältlich mit Sammelschienendicken von 6,4 mm bis 10 mm
  • Das Nettogewicht pro Kühler reicht von 400 g bis 5,95 kg
  • Viertelzoll BSPP (British Standard Parallel Pipe) Hydraulikarmaturen
  • Hergestellt aus Aluminium oder Kupfer
  • Sehr flache (20 μm) und sehr glatte (0,8 μm) Kontaktflächen
  • Entwickelt für den Tandemeinsatz und leistungsgetestet mit zwei oder drei Kühlern zur Kühlung einer einzelnen Halbleiterbaugruppe
  • Internationale Standard-Packages

Kühlerteile

FiltersFilter

Kühler-Ressourcen