Aluminiumkühlkörper bieten Kontakt- und Luftkühlung für Halbleiter-Power-Stacks. Littelfuse stellt drei handelsübliche Kühlkörper her, die speziell für die Klemmung an Power-Stacks entwickelt wurden. Wir produzieren Kühlkörper mit flachem Sockel, Rippen und erhöhte Plattformen, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind.
Erhältlich mit Flächen von 2,979 m3 bis 11,172 m3
Erhältlich mit Umfangsmaßen von 1,059 m bis 6,620 m
Erhältlich mit Gewichten von 8,1 kg bis 30 kg
Flache, glatte Oberflächen sorgen für eine sichere Klemmung und schützen Power-Stack-Gehäuse
Auswahlleitfaden für Leistungshalbleiter und Steuerungs-ICs
Sehen Sie sich unser umfassendes Portfolio an Leistungshalbleiter- und integrierten Schaltkreistechnologien in branchenüblichen und innovativen Gehäusen an.