background-waves

Hochleistungs-Stacks

Hochleistungs-Stacks von Littelfuse kombinieren und koordinieren den Betrieb von Dioden, IGBTs, Überspannungsschutzgeräten und Sicherungen. Jede versiegelte und lüfter- oder wassergekühlte Halbleiterbaugruppe enthält mindestens zwei Dioden und zwei Bipolartransistoren mit isoliertem Gate. Abhängig von ihren Komponenten und Konfigurationen können unsere Power-Stacks als einphasige, dreiphasige oder sechsphasige Brückengleichrichter eingesetzt werden. Kunden können die Arten des Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutzes wählen, die sie benötigen. Kontaktieren Sie uns, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen.
  • Verbindungsspannung von 2,8 kV DC
  • Nennstrom von 1,2 kArms
  • UL-zugelassen
  • RoHS-konform
  • Integrierte Snubber-Schaltung
  • Fortschrittliche optisch ausgelöste Gate-Trigger-Einheiten
  • Komplette Druckkontaktkonstruktion
  • Kurze Induktivitätspfade reduzieren Induktivitätsspitzen
  • Kurze Wege zwischen den Komponenten reduzieren Induktivitätsspitzen
  • Vorgespannte Klemmung verteilt die aufgebrachten Kräfte gleichmäßig

Power-Stacks – Teile

FiltersFilter