Eine Reihe von Westack & Westack Lite Assembly-Modulen kann entweder einzelne oder doppelte Geräte enthalten und den Bau folgender Produkte ermöglichen:
Einphasendioden- und Thyristorbrücken
Dreiphasendioden- und Thyristorbrücken
Sechsphasendioden- und Thyristorbrücken
Wenn keine Standardlösung verfügbar ist, kann eine kundenspezifische Baugruppe geliefert werden. Die Kühlung für jeden Modulabschnitt erfolgt durch Verwendung eines geräuscharmen 115/230-V-Wechselstromlüfters, der durch einen integrierten Thermoschutzschalter vor Überlastung geschützt ist.
Die Unterdrückung und Sicherung von Überspannungen sorgt für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb. Überspannungsschutz (Schutz der Geräte vor Spannungstransienten) und Hochgeschwindigkeitssicherungen (zum Schutz vor Kurzschluss) sind verfügbar.
Alle Kunststoffkomponenten sind UL-zertifiziert und erfüllen die Anforderungen der Richtlinie der Europäischen Union 2002/95/EG über die eingeschränkte Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.