background-waves

Wechselstromschalter

Elektrische Hochstromsysteme, wie z. B. für Durchlauferhitzer, sind auf Halbleiter-Wechselstromschalter angewiesen. Littelfuse bietet für diese Art von Anwendungen ein spezielles Thyristor-Modul an. Unser 90-A-AC-Steuerungsmodul enthält siliziumgesteuerte Gleichrichter-Thyristoren (SCR). Er arbeitet bei Frequenzen von 50 Hz bis 60 Hz und verfügt über glaspassivierte (nicht reaktive) Kontakte, um Energieverluste durch Metall-Silizium-Kontakt zu reduzieren.
  • Typischer Nennstrom (ITrms Nennstrom von 90 A
  • Nennspannung (VDRM) von 60 V
  • Stromstärken von bis zu 950 A
  • Bewältigt Frequenzen im Bereich von 50 Hz bis 60 Hz
  • UL-zugelassen
  • RoHS-konform
  • Sehr geringe Ein- und Ausschaltzeiten
  • Niedrige Anforderungen an Gate-Strom
  • Glaspassivierte Sperrschichten sorgen für einen niedrigen Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse
  • SOT-227B-Paket mit einer minimalen Isolationsspannung von 2,5 kV

Wechselstromschalter-Teile

FiltersFilter

AC-Schalter Ressourcen