Verwenden Sie schnelle Thyristoren in elektrischen Hochspannungssystemen, die schnelle, verlustarme Signalschaltungen erfordern. Littelfuse produziert diese Art von Leistungshalbleitern in verschiedenen Konfigurationen, aber alle können als Wechselrichter verwendet werden. Weitere Anwendungsgebiete für die Halbleiterschalter sind unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Impulsgeneratoren. Unser asymmetrischer, schneller Thyristor minimiert den Spannungsverlust beim Ausschalten des Geräts.
Maximale Abschaltzeiten unter 35 μs
Erhältlich mit dynamischen Widerstandsspannungen (VDRM) von 294 V bis 2,5 kV
Erhältlich mit maximalen wiederkehrenden Sperrspannungen (VRRM) von 10 V bis 2 kV
Erhältlich mit durchschnittlichen Durchlassströmen (ITAV bei 55 °C) von 128 A bis 1,11 kA
Niedrige Widerstandswerte (z. B. 212 m Ω, 2,1 Ω)
Erhältlich als Kapsel- und Bolzenkonfiguration
Niedrige Anforderungen an Gate-Strom
Betrieb in einem breiten Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C ℃
Auswahlleitfaden für Leistungshalbleiter und Steuerungs-ICs
Sehen Sie sich unser umfassendes Portfolio an Leistungshalbleiter- und integrierten Schaltkreistechnologien in branchenüblichen und innovativen Gehäusen an.