Wechselstrom-Industriemotoren, Wechselrichter und Traktionsmotoren mit variabler Drehzahl sind auf GTO-Thyristoren (Gate Power Off) angewiesen. Im eingeschalteten Zustand blockieren die Geräte den Strom. Benutzer können die GTO-Thyristoren manuell einschalten, und die Geräte können so konfiguriert werden, dass der Strom symmetrisch (d. h. in beide Richtungen) oder asymmetrisch (d. h. in eine Richtung) fließen kann. Obwohl bipolare Thyristoren mit isolierter Gate-Funktion (IGBT) und integrierte Gate-kommutierte Thyristoren (IGCT) die GTO-Thyristoren in vielen Anwendungen ersetzt haben, engagiert sich Littelfuse weiterhin für die Herstellung und Verbesserung von GTO-Thyristoren als bevorzugte Geräte für die Steuerung von Hochstromschaltungen.
Erhältlich mit dynamischen Widerstandsspannungen (VDRM) von 1,2 kV bis 4,5 kV
Erhältlich mit maximalen wiederkehrenden Sperrspannungen (VRRM) von 400 V bis 2 kV
Erhältlich mit Spitzenabschaltströmen (ITGQ) von 400 A bis 4 kA
Auswahlleitfaden für Leistungshalbleiter und Steuerungs-ICs
Sehen Sie sich unser umfassendes Portfolio an Leistungshalbleiter- und integrierten Schaltkreistechnologien in branchenüblichen und innovativen Gehäusen an.