background-waves

Baureihe: Gate-Abschalt-Thyristor– Bolzentyp

Symmetrisch blockierende GTO-Thyristoren
Produktstatus| Aktivi
info

Littelfuse bietet eine breite Palette hochspezifizierter Geräte mit Nennspannungen bis 4,5 kV (2,8 kV-Zwischenkreis). Steuerbare Stromwerte von bis zu 4 kA stehen zur Verfügung, um die höchsten Anforderungen in Anwendungen wie Traktionsantriebe und Hilfsaggregate, industrielle Wechselstromantriebe, FACT und aktive VAr-Steuerungen zu erfüllen. Wir bieten beide symmetrische Geräte für Anwendungen mit einer Rückstrom-Sperr-Anforderung, z. B. Wechselrichter, und asymmetrische Sperrvorrichtungen für Anwendungen, bei denen keine Rückstrom-Sperr-Anforderung besteht, z. B. Wechselrichter mit Spannungsquelle. Gate-Abschalt-Thyristoren sind nach wie vor die Komponente der Wahl, wenn es um Wandler mit sehr hoher Leistung geht. Wir setzen uns auf absehbare Zeit mit einem aktiven Programm zur kontinuierlichen Produktverbesserung voll und ganz für diese Technologie ein.