background-waves

Mittelspannung

Phasensteuerungs-Mittelspannungsthyristoren optimieren die Gleichstromschaltung in elektrischen Systemen mit Spannungen bis zu 6,5 kV und Stromstärken unter 4 kA. Diese speziell entwickelten Halbleiterschalter begrenzen Leitungsverluste bei steigender Spannung. Mittelspannungs-Thyristoren sorgen außerdem dafür, dass sich die Abschaltzeiten nicht im Einklang mit einem Spannungsanstieg erhöhen. Auf diese Weise verringern die Thyristoren das Risiko von Kommutierungsfehlern. Mittelspannungsthyristoren von Littelfuse funktionieren am besten, wenn sie in Reihe geschaltet werden. Zu den Anwendungen für die Halbleiterschalter gehören DC/DC-Wandler, DC-Motorantriebe und Volt-Ampere-Kompensatoren (VAR).
  • Nennwerte zwischen 3,2 kA und 6,5 kA
  • Erhältlich in Siliziumkapseldurchmessern von 35 mm bis 96 mm
  • Optimiert für den Serienbetrieb in elektrischen Systemen mit Nennspannungen bis zu 6,5 kV und Nennströmen unter 4 kA
  • Maximale Belastbarkeit bei Netzfrequenzen unter 400 Hz
  • Die patentierte Architektur mit verteilten Gates gewährleistet eine hervorragende Schaltleistung über weite Spannungs- und Strombereiche
  • Entwickelt, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Leitungsverlusten, Abschaltzeit und Belastbarkeit zu erreichen
  • Parallel verwendbar
  • Vorhersehbare schnelle Abschaltung verhindert Kommutierungsfehler

Mittelspannungsteile

FiltersFilter

Mittelspannungs-Ressourcen