background-waves

Phasensteuerung

Phasensteuerungsthyristoren steuern den Stromfluss durch Stromkreise. Die Gates der Halbleiterschalter öffnen sich entsprechend der Sinuswelle der elektrischen Ströme. Littelfuse stellt zwei Arten dieser Leistungshalbleiter für Hochstromanwendungen her. Sie finden unsere Kapsel- und Bolzen-Phasensteuerungsthyristoren in industriellen Gleichstrommotorantrieben, Schiffs- und Schienenantriebssystemen, Windkraftanlagen und elektrochemischen Stromversorgungen.
  • Betrieb bei Spannungen von 400 Vrms bis 6,5 kVrms
  • Erhältlich mit nicht-repetitiven Stoßstromwerten (ITSM) bis zu 8 kA
  • Typische Gate-Einschaltzeit von 1 μs bis 3 μs
  • Niedrige Widerstandswerte von 0,171 mΩ bis 1,79 mΩ
  • Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis +125 ℃
  • Niedrige Leitungsverluste
  • Optimiert für Anwendungen mit Netzfrequenzen bis zu 400 Hz
  • Maximale Nennstromstärke für Thyristoren dieser Größe
  • Niedrigster Wärmewiderstand von Thyristoren dieser Größe

Phasensteuerungs-Bauteile

FiltersFilter

Phasensteuerungs-Ressourcen