Littelfuse bietet eines der umfassendsten Sortimente von Standard-Thyristoren für die Phasenregelung in der Branche. Es sind Geräte mit Spannungsbereichen von 400 V bis 6500 V erhältlich, wodurch sie für Anwendungen mit Netzspannungen von 230 V bis über 1000 V geeignet sind. (Anwendungen mit höheren Spannungen werden jetzt von unserem Sortiment an Mittelspannungs-Thyristoren bedient.) Littelfuse ist ein führender Anbieter von Phasensteuerungsprodukten für anspruchsvolle Märkte wie industrielle Gleichstromantriebe, gesteuerte Gleichrichter, Schiffs-/Schienenantriebssysteme, Windkraftanlagen, elektrochemische Stromversorgungen und Softstarter. Diese Geräte sind auf geringe Leitungsverluste optimiert und sind in erster Linie für Anwendungen mit Netzfrequenzen bis zu 400 Hz vorgesehen. Der Wespack Outline (WPxx) ist ein innovatives Konzept für Phasensteuerungs-Thyristoren, ausgelegt für Anwendungen, die Geräte mit einer Nennspannung bis 2200 V erfordern. Er bietet die maximale Leistungsbewertung für Gewicht und Volumen, ohne Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit einzugehen. Er liefert auch den maximalen Bemessungsstrom und den niedrigsten Wärmewiderstand für die Packungsgröße.
Für weitere technische Details wenden Sie sich bitte an den Support .